Sähköinen paisuntaventtiili, ETS 25
034G4205
PVE, Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]: 65, Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]: 150, Syöttöaukon koko [tuuma]: 1/2 in, Ulostulon koko [tuuma]: 1/2 in
034G4205
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Askeltila | 2-vaihe täysi vaihe |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Huollettavissa | Askelventtiilin varaosat |
| Hyväksyntä | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.] | 65 °C |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.] | -40 °C |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.] | 150 °F |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.] | -40 °F |
| Jännite [V] DC [maks.] | 13.8 V |
| Jännite [V] DC [min.] | 11.5 V |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kokonaisaskeleet | 2625 (täydet vaiheet) |
| Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [maks.] | 17.0 s |
| Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [min.] | 8.5 s |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Kylmäaineet | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Kylmäteho R134a [kW] | 93.00 kW |
| Liitäntämateriaali | Kupari |
| Luokka | I |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 45.5 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 660 psig |
| Maks. kok. tehonkul. jänniteohjaus [W] | 5.5 W |
| Maks. kok. tehonkul. virtaohjaus [W] | 1.3 W |
| Maks. OPD [bar] | 33.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 478.6 psi |
| Maks. OPD käänteinen [bar] | 33 bar |
| Maks. OPD käänteinen [psi] | 478.6 psi |
| Manuaalisen käytön optio | AST-G-huolto-ohjain |
| Material Description | ETS25 ELEKTR. PAISUNTAVENTTIILI |
| Moottorityyppi | Kaksinapainen |
| Nesteryhmä | 2 |
| Nimellisteho lauhd. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nimellisteho lauhd. huomautus | Koko isku auki, normaali virtaus |
| Nimellisteho R134a [TR] | 27.00 TR |
| Nimellisteho R22 [kW] | 117.00 kW |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisteho R22 [TR] | 34.00 TR |
| Nimellisteho R404A/R507 [kW] | 88.00 kW |
| Nimellisteho R404A/R507 [TR] | 25.00 TR |
| Nimellisteho R407C [kW] | 129.00 kW |
| Nimellisteho R407C [TR] | 37.00 TR |
| Nimellisteho R410A [kW] | 144.00 kW |
| Nimellisteho R410A [TR] | 41.00 TR |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntätyyppi | M12 |
| SCIP-asiakirjan nro | e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Kulma |
| Suurin sallittu käyttösuhde [%] | 100 % RH |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 1/2 in |
| Tasapainoittava portti [Kyllä/ei] | Ei |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos ODF |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | ETS 25 |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Askelventtiilin tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Sähköinen paisuntaventtiili |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Ulostulon koko [tuuma] | 1/2 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos ODF |
| Vaiheen induktanssi [µH] | 85000 μH |
| Vaihevirta (huippu) [mA] | 141 mA |
| Vaihevirta (RMS) [mA] | 100 mA |
| Vastus [kOhm] | 0.1 kOhm |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Kohokuvioitu 2-suuntainen nuoli |
| Virtaussuunta | Kaksisuuntavirtaus |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet | EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 140 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.03 Kilogram |
| Nettopaino | 0.87 Kilogram |
| Määrä | 3.285 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |