Danfoss logo
ETS 12.5 and KVS 15 valves

Sähköinen paisuntaventtiili, ETS 25

034G4203

PVE, Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]: 65, Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]: 150, Syöttöaukon koko [mm]: 22, Ulostulon koko [mm]: 22

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Askeltila2-vaihe täysi vaihe
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaAskelventtiilin varaosat
HyväksyntäCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]65 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.]-40 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]150 °F
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.]-40 °F
Jännite [V] DC [maks.]13.8 V
Jännite [V] DC [min.]11.5 V
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kokonaisaskeleet2625 (täydet vaiheet)
Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [maks.]17.0 s
Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [min.]8.5 s
Kotelointiluokka IPIP67
KylmäaineetR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Kylmäteho R134a [kW]93.00 kW
LiitäntämateriaaliKupari
LuokkaI
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]45.5 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]660 psig
Maks. kok. tehonkul. jänniteohjaus [W]5.5 W
Maks. kok. tehonkul. virtaohjaus [W]1.3 W
Maks. OPD [bar]33.0 bar
Maks. OPD [psi]478.6 psi
Maks. OPD käänteinen [bar]33 bar
Maks. OPD käänteinen [psi]478.6 psi
Manuaalisen käytön optioAST-G-huolto-ohjain
Material DescriptionETS25 ELEKTR. PAISUNTAVENTTIILI
MoottorityyppiKaksinapainen
Nesteryhmä2
Nimellisteho lauhd. [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Nimellisteho lauhd. [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Nimellisteho lauhd. huomautusKoko isku auki, normaali virtaus
Nimellisteho R134a [TR]27.00 TR
Nimellisteho R22 [kW]117.00 kW
Nimellisteho R22 [TR]34.00 TR
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisteho R404A/R507 [kW]88.00 kW
Nimellisteho R404A/R507 [TR]25.00 TR
Nimellisteho R407C [kW]129.00 kW
Nimellisteho R407C [TR]37.00 TR
Nimellisteho R410A [kW]144.00 kW
Nimellisteho R410A [TR]41.00 TR
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntätyyppiM12
SCIP-asiakirjan nroe3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP-asiakirjan tuotenimiETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Suurin sallittu käyttösuhde [%]100 % RH
Syöttöaukon koko [mm]22.00 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]7/8 in
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Ei
Tuloliitännän tyyppiJuotos ODF
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiETS 25
Tuotteen lisätarvikkeetAskelventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiSähköinen paisuntaventtiili
UL-hyväksyttyYes
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ulostulon koko [mm]22.00 mm
Ulostulon koko [tuuma]7/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos ODF
Vaiheen induktanssi [µH]85000 μH
Vaihevirta (huippu) [mA]141 mA
Vaihevirta (RMS) [mA]100 mA
Vastus [kOhm]0.1 kOhm
Virtaussuunnan ilmaisinKohokuvioitu 2-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaKaksisuuntavirtaus
Voiteluaineiden yhteensopivuusABMOPAGPAOPOEPVE
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimetEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]60 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]140 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.104 Kilogram
Nettopaino0.911 Kilogram
Määrä3.321 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428825757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm