PTS 18L, Kupari
034G3910
Tuloliitännän tyyppi: JUOTOS, ODM, Ulostulon liitäntätyyppi: JUOTOS, ODM, Maks. Käyttöpaine [bar]: 37
034G3910
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Askeltila | 2-vaihe täysi vaihe |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-arvo [gal/min] | 21.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Full travel time CurrDrive [s] | 4.0 s |
| Huollettavissa | Askelventtiilin varaosat |
| Hyväksyntä | CECMIMCRNEACLLC CDC TYSKcURus recognized |
| Hyväksyntä nimi | MH7648 |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.] | 95 °C |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.] | -40 °C |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.] | 203 °F |
| Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.] | -40 °F |
| Käytetään tuotteelle | TGH285TGS230TTH375TTS300 |
| Käyttövirta, maks. [A] | 0.50 A |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kokonaisaskeleet | 800 (täydet vaiheet) |
| Kotelointiluokka IP | IP67 |
| Kv-arvo [m3/h] | 18.500 m³/h |
| Kylmäaineet | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Kylmäteho R134a [kW] | 1085.00 kW |
| Kylmäteho R513A [kW] | 934.00 kW |
| Kylmäteho R513A [TR] | 269.00 TR |
| Liitäntämateriaali | Kupari |
| Luokka | I |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 37.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 536 psig |
| Maks. kok. tehonkul. virtaohjaus [W] | 7.5 W |
| Maks. OPD [bar] | 16.0 bar |
| Maks. OPD [psi] | 232.0 psi |
| Manuaalisen käytön optio | AST-G-huolto-ohjain |
| Material Description | PTS 18L Staging valve w. SG Oil free |
| Moottorityyppi | Kaksinapainen |
| MWP [bar] CRN | 32 bar |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Nestelasi | Kyllä |
| Nesteryhmä | 2 |
| Nimellisteho lauhd. [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Nimellisteho lauhd. [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Nimellisteho lauhd. huomautus | Koko isku auki, normaali virtaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisteho R134a [TR] | 308.00 TR |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 846.00 kW |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 243.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 823.00 kW |
| Rated capacity R515B [TR] | 237.00 TR |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| Sähkö uros/naaras | Koiras |
| Sähköliitäntäkoko | 4 pin |
| Sähköliitäntätyyppi | M12 |
| SCIP-asiakirjan nro | be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | PTS |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Suurin sallittu käyttösuhde [%] | 100 % RH |
| Syöttöaukon koko [mm] | 35.00 mm |
| Tasapainoittava portti [Kyllä/ei] | Kyllä |
| Tuloliitännän tyyppi | JUOTOS, ODM |
| Tuoteryhmä | Staging valves |
| Tuotetyyppi | PTS 18L |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Askelventtiilin tarvikkeet |
| Tuotteen nimi | Electric regulating valve |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Ulostulon koko [mm] | 35.00 mm |
| Ulostulon liitäntätyyppi | JUOTOS, ODM |
| Vaiheen induktanssi [µH] | 40000 μH |
| Vaihevirta (huippu) [mA] | 700 mA |
| Vaihevirta (RMS) [mA] | 500 mA |
| Vastus [kOhm] | 0.0 kOhm |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarinen |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Arrow embossed |
| Virtaussuunta | Kaksisuuntavirtaus |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
| Voltage [V] DC | 12.0 V |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Yhteensopivat Danfoss-ohjaimet | EKEEKF |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 158 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.509 Kilogram |
| Nettopaino | 2.991 Kilogram |
| Määrä | 12.708 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255102007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |