Danfoss logo
 Electric regulating valve, KVS 1C, 034G78X

Sähköinen säätöventtiili, KVS 1C, Kaksoismetalli: teräs/kupari

034G7861

Tuloliitännän tyyppi: Juotos ODF, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos ODF, Maks. Käyttöpaine [bar]: 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Askeltila2-vaihe täysi vaihePuolivaiheMikrovaihe (suositus)
ATEX-myyntitekstiII 3G Ex ec IIB T4 Gc
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HuollettavissaEi
HyväksyntäATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [maks.]100 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºC] [min.]-40 °C
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [maks.]212 °F
Jäähdytysaineen lämpötila [ºF] [min.]-40 °F
Käyttövirta, maks. [A]0.80 A
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
Kokonaisaskeleet600 (täydet vaiheet)
Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [maks.]6.0 s
Kokonaismatka-ajan nopeus [s] [min.]3.0 s
Kotelointiluokka IPIP67
Kv-arvo [m3/h]0.600 m³/h
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
LiitäntämateriaaliKaksoismetalli: teräs/kupari
LuokkaArt. 4, par. 3
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]50.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]725 psig
Maks. kok. tehonkul. jänniteohjaus [W]7.2 W
Maks. kok. tehonkul. virtaohjaus [W]7.2 W
Maks. OPD [bar]40.0 bar
Maks. OPD [psi]580.0 psi
Manuaalisen käytön optioAST-G-huolto-ohjain
Material DescriptionKVS 1C Electric reg valve I/12
MoottorityyppiKaksinapainen
NestelasiEi
Nesteryhmä1
Nimellisteho lauhd. [IMP]tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F
Nimellisteho lauhd. [SI]tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C
Nimellisteho lauhd. huomautusKoko isku auki, normaali virtaus
Öljyttömät kylmäaineetR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliRuostumaton teräs
Sähkö uros/naarasKoiras
Sähköliitäntäkoko4 pin
SähköliitäntätyyppiM12
Samankaltainen tuote034G7860
SCIP-asiakirjan nroec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
SCIP-asiakirjan tuotenimiKVS 1C-5C electric expansion valve
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Suurin sallittu käyttösuhde [%]100 % RH
Syöttöaukon koko [mm]16.00 mm
Syöttöaukon koko [tuuma]5/8 in
Tasapainoittava portti [Kyllä/ei]Kyllä
Tuloliitännän tyyppiJuotos ODF
TuotemerkkiColibri
TuoteryhmäPaineen ja lämpötilan säätöventtiilit
TuotetyyppiKVS 1C
Tuotteen lisätarvikkeetAskelventtiilin tarvikkeet
Tuotteen nimiSähköinen säätöventtiili
UL-hyväksytyt kylmäaineetR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ulostulon koko [mm]16.00 mm
Ulostulon koko [tuuma]5/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiJuotos ODF
Vaiheen induktanssi [µH]14000 μH
Vaihevirta (huippu) [mA]800 mA
Vaihevirta (RMS) [mA]600 mA
Vastus [kOhm]0.0 kOhm
Virtaussuunnan ilmaisinLaserkaiverrettu 1-suuntainen nuoli
VirtaussuuntaYksittäisvirtaus
Voiteluaineiden yhteensopivuusMOPOE
Yhteensopivat Danfoss-ohjaimetEKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]158 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.403 Kilogram
Nettopaino0.308 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162281086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm