Paine-eroventtiili, NRD 12s, Maks. Käyttöpaine [bar]: 49
020B1136
Tuloliitännän tyyppi: Juotos, ODF, Syöttöaukon koko [mm]: 12, Ulostulon liitäntätyyppi: Juotos, ODF, Ulostulon koko [mm]: 12, Suunta: SUORA, Pakkaustapa: Monipakkaus
020B1136
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Cv-arvo [gal/min] | 2.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 syt.lähteen arviointi | Kyllä |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | C UL US LISTEDEAC |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kv-arvo [m3/h] | 2.420 m³/h |
| Kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR170R22/R407CR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR515BR516AR600R600a |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 155 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -50 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 311 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntämateriaali | Kupari |
| Luokka | Art. 4, par. 3 |
| Määrä/pakkaustapa | 24 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 49.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 710 psig |
| Material Description | NRD 12s Diff. Pressure Reg. SW M/24X4 |
| Min. OPD [bar] | 1.400 bar |
| Min. OPD [psi] | 20.300 psi |
| Min. painehäviö [bar] | 1.400 bar |
| Min. painehäviö [psi] | 20.30 psi |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nesteryhmä | 12 |
| Öljyttömät kylmäaineet | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rakenne | Mäntä |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| SCIP-asiakirjan nro | 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Syöttöaukon koko [mm] | 12.00 mm |
| Tuloliitännän tyyppi | Juotos, ODF |
| Tuoteryhmä | Takaiskuventtiilit |
| Tuotetyyppi | NRD 12s |
| Tuotteen nimi | Paine-eroventtiili |
| UL hyväksyntä nimi | KYLMÄAINEVENTTIILI 53R0 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| UL-hyväksytyt kylmäaineet | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR170R22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| Ulostulon koko [mm] | 12.00 mm |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Juotos, ODF |
| Virtaussuunnan ilmaisin | Tuote-etiketissä |
| Virtaussuunta | Yksittäisvirtaus |
| Voiteluaineiden yhteensopivuus | Öljyttömät sovellukset |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.102 Kilogram |
| Nettopaino | 0.088 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.152 Liter |
| EAN/UPC | 5702428571951 |