Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

Lämpötila-anturi, MBT 5550, 50 mm, G

097U7149

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Sähköliitäntäkoko: Pg 9, Suojaputken materiaali: AISI 316 TI

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturielementin vakioISO 60751
Anturin sisäosaVaihdettava
Asennuspituus [mm]50 mm
Asennuspituus [tuuma]1.970 in
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliCurrent
Lähtösignaali [mA] [maks.]20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]4 mA
Lämpötila-alue [°C] [maks.]200 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.]-50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]392 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
LiitäntämateriaaliRuostumaton teräs
LiitäntästandardiISO 228
LiitäntätyyppiG
LisäystyyppiKiinteä
Määrä/pakkaustapa13 kpl
Material DescriptionSensor MBT 5550-0000-0050-11-120
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
Ominaisuudet
Arvo
Prosessiliitännän koko3/4
Prosessiliitännän materiaaliRuostumaton teräs
Prosessiliitäntä uros/naarasKoiras
Prosessiliitäntä vakioISO 228-1-A
ProsessiliitäntätyyppiG
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
SähköliitäntäkokoPg 9
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SiirrintyyppiIntegroitu
Siirtimen asetusalue [°C] [maks.]200 °C
Siirtimen asetusalue [°C] [min.]0 °C
Siirtimen asetusalue [°F] [maks.]392 °F
Siirtimen asetusalue [°F] [min.]32 °F
Sisältää paristotNo
Suojaputken koko [in]0.315 in
Suojaputken koko [mm]8.0 mm
Suojaputken materiaaliAISI 316 TI
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBT 5550
Tuotteen nimiLämpötila-anturi
TyyppimerkintäMBT 5550-0000-0050-11
Ympäristön lämpötila [°C]85 °C
Ympäristön lämpötila [°F]185 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.334 Kilogram
Nettopaino0.284 Kilogram
Määrä0.495 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424616854
Proposition 65No significant risk