Danfoss logo
080Z2838

Kaasunilmaisinanturi, DGS

080Z2838

Anturin 1 tyyppi: Infrapuna, Jäähd.alue [ppm] anturi 1: 0 - 20000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturin 1 tyyppiInfrapuna
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Hälytysrajat alhaiset [ppm] anturi 15000 ppm
Hälytysrajat korkeat [ppm] anturi 15000 ppm
HyväksyntäCEETL
Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [maks.]20000 ppm
Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [min.]0 ppm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR744
Lämpötila-alue [°F] [maks.]122 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-31 °F
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m + LED&Buzz
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
SisältääKaapeliläpiviennitKalibrointisert.
Sisältää paristotNo
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.]90 % RH
Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.]15 % RH
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Syöttöjännite [V] AC [maks.]27 V
Syöttöjännite [V] AC [min.]21 V
Taajuus [Hz]50/60 Hz
TarvikkeetSummeri ja valo
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiDGS
Tuotteen nimiKaasunilmaisinanturi
Vasteen viive [s]0 s
Virrankulutus [A]0.25 A

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino691 Gram
Nettopaino560 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä3.92 Liter
EAN/UPC5715162983171