Kaasunilmaisinanturi, DGS
080Z2834
Anturin 1 tyyppi: Puolijohde, Jäähd.alue [ppm] anturi 1: 0 - 2000
080Z2834
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin 1 tyyppi | Puolijohde |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hälytysrajat alhaiset [ppm] anturi 1 | 500 ppm |
| Hälytysrajat korkeat [ppm] anturi 1 | 500 ppm |
| Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [maks.] | 2000 ppm |
| Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [min.] | 0 ppm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449AR450A |
| Lämpötila-alue [°C] [maks.] | 60 °C |
| Lämpötila-alue [°C] [min.] | -35 °C |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 140 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -31 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.2 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | KaapeliläpiviennitKalibrointisert. |
| Sisältää paristot | No |
| Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.] | 90 % RH |
| Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.] | 15 % RH |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 27 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 21 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | DGS |
| Tuotteen nimi | Kaasunilmaisinanturi |
| Vasteen viive [s] | 0 s |
| Virrankulutus [A] | 0.25 A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 375 Gram |
| Nettopaino | 263 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1.23 Liter |
| EAN/UPC | 5715162982853 |