Huoltosarja, DGS
080Z2820
Gas detecting sensor version: Hand Held Service tool
080Z2820
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kaasuanturin versio | Hand Held Service tool |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 104 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | 14 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | Hand Held Service tool |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.] | 90 % RH |
| Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tuoteryhmä | Sensors spare parts |
| Tuotetyyppi | DGS |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.412 Kilogram |
| Nettopaino | 0.2 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 4.348 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654043 |