Huoltosarja, DGS
080Z2813
Gas detecting sensor version: DGS-IR CO2
080Z2813
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin 1 tyyppi | Infrapuna |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [maks.] | 20000 ppm |
| Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [min.] | 0 ppm |
| Kaasuanturin versio | DGS-IR CO2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R744 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 122 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -31 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | DGS-IR CO2 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | Kalibrointisertifikaatti |
| Sisältää paristot | No |
| Tarvikkeet | Esikalibroitu |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -35 °C |
| Tuoteryhmä | Sensors spare parts |
| Tuotetyyppi | DGS |
| Tuotteen nimi | Huoltosarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 32 Gram |
| Nettopaino | 22 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702428557191 |