Kaasunilmaisinanturi, DGS
080Z2812
Anturin 1 tyyppi: Pellistor, Jäähd.alue [ppm] anturi 1: 0 - 5000
080Z2812
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturin 1 tyyppi | Pellistor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hälytysrajat alhaiset [ppm] anturi 1 | 800 ppm |
| Hälytysrajat korkeat [ppm] anturi 1 | 800 ppm |
| Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [maks.] | 5000 ppm |
| Jäähd.alue [ppm] anturi 1 [min.] | 0 ppm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kylmäaineet | R290 |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 140 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -22 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-PE Propane + LED&Buzz |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää | KaapeliläpiviennitKalibrointisert. |
| Sisältää paristot | No |
| Suhteellinen kosteus (RH) [%] [maks.] | 90 % RH |
| Suhteellinen kosteus (RH) [%] [min.] | 15 % RH |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Syöttöjännite [V] AC [maks.] | 27 V |
| Syöttöjännite [V] AC [min.] | 21 V |
| Taajuus [Hz] | 50/60 Hz |
| Tarvikkeet | Summeri ja valo |
| Temperature range [°C] [max] | 60 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | DGS |
| Tuotteen nimi | Kaasunilmaisinanturi |
| Vasteen viive [s] | 0 s |
| Virrankulutus [A] | 0.25 A |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.36 Kilogram |
| Nettopaino | 0.25 Kilogram |
| Määrä | 1.276 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |