Danfoss logo
 OP-HCZC0300UWJ300Q

OP-HCZC0300UWJ300Q

114N3615

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/3/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AWEF näytettyKyllä
AWEF-sovellusSisällä
Compressor modelMTZ040-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.08 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
HyväksyntäUL listed
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella2800 m³/h
Imuliitännän koko [in]5/8 in
Jännite 60 Hz [V]230 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]200 V
JännitekoodiQ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]445.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/3/60
KuvausOP-HCZC0300UWJ300Q
KylmäaineetR134aR404AR448AR449AR452A
Lauduttimen tyyppiE5
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Leveys [mm]500.00 mm
Material DescriptionOP-HCZC0300UWJ300Q MTZ40-3VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)6.16 kW
Model numberOP-HCZC0300UWJ300Q
Nesteputken liitäntä [tuumaa]3/8 in
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
Nimellisvirta (RLA)14.1 A
Ominaisuudet
Arvo
NopeusalustaFixed-speed
Pituus [mm]706.0 mm
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]450 mm
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]240 V
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]220 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]450.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella450 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppiSäleikkö
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella1.97 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Suurin jatkuva virta (MCC)19.4 A
Taajuus [Hz]60 Hz
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ WJ
Tuotteen nimiBare unit
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Varaajan hyväksyntäUL
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]4.2 L
VersioWJ
VersionDescriptionWJ : Sähkökotelo, nestesäiliö, kaksoispaineohjaus, puhaltimen jaksotuksen ohjaus, suodatinkuivain, näkölas i

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino102 Kilogram
Nettopaino85.45 Kilogram
Määrä260.64 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428586283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm