OP-HCZC0300UWE300N
114N3613
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/60
114N3613
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| AWEF näytetty | Kyllä |
| AWEF-sovellus | Sisällä |
| Compressor model | MTZ040-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.08 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Hyväksyntä | UL listed |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 2800 m³/h |
| Imuliitännän koko [in] | 5/8 in |
| Jännite 60 Hz [V] | 230 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 208 V |
| Jännitekoodi | N |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 544.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/60 |
| Kuvaus | OP-HCZC0300UWE300N |
| Kylmäaineet | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Lauduttimen tyyppi | E5 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Leveys [mm] | 599.00 mm |
| Material Description | OP-HCZC0300UWE300N MTZ40-1VM |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A) | 6.16 kW |
| Model number | OP-HCZC0300UWE300N |
| Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 3/8 in |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
| Nimellisvirta (RLA) | 21.8 A |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Pituus [mm] | 800.0 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 450 mm |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 240 V |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 220 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 450.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 450 W |
| Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | Säleikkö |
| Puhaltimen vaiheet | 1 |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 1.97 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Suurin jatkuva virta (MCC) | 29.1 A |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ WE |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Varaajan hyväksyntä | UL |
| Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 4.2 L |
| Versio | WE |
| VersionDescription | WE : Sähkökotelo, nestesäiliö, kaksoispaineohjaus, kasettityyppinen puhaltimen jaksotuksen ohjaus. Yli 3 HP -yksiköt käyttävät KPU-puhaltimen jaksotuksen ohjausta |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 102 Kilogram |
| Nettopaino | 85.9 Kilogram |
| Määrä | 260.64 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424068189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |