Danfoss logo
OP-HCZC0150UWJ300R OP-HCZC0200UWJ300R

OP-HCZC0150UWJ300R

114N3603

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 460/3/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AWEF näytettyKyllä
AWEF-sovellusSisällä
Compressor modelMTZ018-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.54 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
HyväksyntäUL listed
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella2900 m³/h
Imuliitännän koko [in]1/2 in
Jännite 60 Hz [V]460 V
JännitekoodiR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]462.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]460/3/60
KuvausOP-HCZC0150UWJ300R
KylmäaineetR134aR404AR448AR449AR452A
Lauduttimen tyyppiTAL 4
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Leveys [mm]640.00 mm
Material DescriptionOP-HCZC0150UWJ300R MTZ18-4VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)2.66 kW
Model numberOP-HCZC0150UWJ300R
Nesteputken liitäntä [tuumaa]3/8 in
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisvirta (RLA)3.2 A
Ominaisuudet
Arvo
NopeusalustaFixed-speed
Pituus [mm]508.0 mm
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella150 W
Puhaltimen halkaisija [mm]356 mm
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]460 V
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]460 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]460/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]356.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella298 W
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella0.60 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Suurin jatkuva virta (MCC)4.6 A
Taajuus [Hz]60 Hz
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ WJ
Tuotteen nimiBare unit
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Varaajan hyväksyntäUL
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]4.2 L
VersioWJ
VersionDescriptionWJ : Sähkökotelo, nestesäiliö, kaksoispaineohjaus, puhaltimen jaksotuksen ohjaus, suodatinkuivain, näkölas i

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino82 Kilogram
Nettopaino66.36 Kilogram
Määrä134.074 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428586368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm