OP-LJH048D40N
114N3343
Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/60
114N3343
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | NTZ048-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 208 V |
| Jännitekoodi | N |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/60 |
| Kompressorin vaiheet | 1 |
| Kuvaus | OP-LJH048D40N |
| Kylmäaineet | R404AR452A |
| Lauduttimen tyyppi | D8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.37 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | OP-LJZ048D40N NTZ048A1LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJH048D40N |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 355 mm |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 240 W |
| Puhaltimen vaiheet | 1 |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 1.20 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Matala vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | LBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ D40 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L] | 3.0 L |
| Versio | D40 |
| VersionDescription | D40 : Optyma - vakioversio + täysin varustettu sähkökotelo + täydellinen kompressorisuojaus + kotelosuojaus |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 92 Kilogram |
| Nettopaino | 76 Kilogram |
| Määrä | 143.65 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |