Danfoss logo
OP-HGM064D32Q - OP-HGZ064D32N/Q

OP-HGM064D32Q

114N3292

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R22, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/3/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMT064-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]200 V
JännitekoodiQ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/3/60
Kompressorin vaiheet3
KuvausOP-HGM064D32Q
KylmäaineetR22
Lauduttimen tyyppiN8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HGM064D32Q MT64-3VM
MBP Cooling capacity [kW] (R22)10.1 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM064D32Q
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
NopeusalustaFixed-speed
Ominaisuudet
Arvo
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]457 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella889 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella3.60 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ D32
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]10.0 L
VersioD32
VersionDescriptionD32 : Ei valikoimassa

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino141 Kilogram
Nettopaino125 Kilogram
Määrä686.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428873437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm