OP-HJZ036D40R
114N3256
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 460/3/60
114N3256
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | MTZ036-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.73 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Jännitekoodi | R |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 460/3/60 |
| Kompressorin vaiheet | 3 |
| Kuvaus | OP-HJZ036D40R |
| Kylmäaineet | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Lauduttimen tyyppi | G8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.95 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | OP-HJZ036D40R MTZ36-4VM |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A) | 5.96 kW |
| Model number | OP-HJZ036D40R |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 460 V |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 457 mm |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 720 W |
| Puhaltimen vaiheet | 1 |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 1.80 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | HBPMBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ D40 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 3 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 3 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Versio | D40 |
| VersionDescription | D40 : Optyma - vakioversio + täysin varustettu sähkökotelo + täydellinen kompressorisuojaus + kotelosuojaus |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 113 Kilogram |
| Nettopaino | 97 Kilogram |
| Määrä | 260.667 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428873079 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |