Danfoss logo
OP-MCNC0015RDF600B​

OP-MCNC0015RDF602B

114N2117

Segmentin käyttö: Matala vastapaine; Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R290, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 115/1/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelNBC30NR
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HyväksyntäUL Recognized
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella234 m³/h
Imuliitännän halkaisija [mm]6.35 mm
Imuliitännän koko [in]1/4 in
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]95 V
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]135 V
JännitekoodiB
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]115/1/60
Kompressorin vaiheet1
KuvausOP-MCNC0015RDF602B
KylmäaineetR290
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LiitäntätyyppiJUOTOS
Material DescriptionOP-MCNC0015RDF602B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0015RDF602B
Nesteputken liitäntä [tuumaa]7/64 in
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]115 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]115 V
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisvirta (RLA)1.61 A
Pakkausmäärä18
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella15 W
Puhaltimen halkaisija [mm]120 mm
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]115 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]115/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]120.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella15 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella0.18 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöMatala vastapaineKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBPLBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ RD
Tuotteen nimiBare unit
UL-hyväksyttyYes
Vaihe1
VersioDF
VersionDescriptionDF : Muovinen pohjalevy

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino18.64 Kilogram
Nettopaino18.57 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä20.223 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm