OP-MCNC0050RWA000B
114N2091
Segmentin käyttö: Matala vastapaine; Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R290, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 115/1/60
114N2091
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | NLY12NRb |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hyväksyntä | UL Recognized |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 830 m³/h |
| Imuliitännän halkaisija [mm] | 7.94 mm |
| Imuliitännän koko [in] | 5/16 in |
| Jännite 60 Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 95 V |
| Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 135 V |
| Jännitekoodi | B |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 115/1/60 |
| Kompressorin vaiheet | 1 |
| Kuvaus | OP-MCNC0050RWA000B |
| Kylmäaineet | R290 |
| Lauduttimen tyyppi | BM72 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Liitäntätyyppi | JUOTOS |
| Material Description | OP-MCNC0050RWA000B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC0050RWA000B |
| Nesteputken liitäntä [tuumaa] | 7/64 in |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 115 V |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 115 V |
| Nimellisvirta (RLA) | 5.5 A |
| Pakkausmäärä | 18 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella | 30 W |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 254 mm |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 115 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 254.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 30 W |
| Puhaltimen vaiheet | 1 |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 0.70 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Matala vastapaineKeskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | LBPMBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ WA |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vaihe | 1 |
| Versio | WA |
| VersionDescription | WA : Virtajohto, ilman nestesäiliötä (kapillaariputkille) |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 31.319 Kilogram |
| Nettopaino | 22.035 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 43.836 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |