Danfoss logo
 OP-MCGB0033RDF600B

OP-MCGB0033RDF600B

114N0034

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R134a, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 115/1/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelNF11FX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HyväksyntäUL Recognized
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella590 m³/h
Jännite 60 Hz [V]95 V
Jännite 60 Hz [V] [maks.]115 V
JännitekoodiB
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]115/1/60
Kompressorin vaiheet1
KuvausOP-MCGB0033RDF600B
KylmäaineetR134a
Lauduttimen tyyppiBM70
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGB0033RDF600B NF11FX
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGB0033RDF600B
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]95 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]115 V
Ominaisuudet
Arvo
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella9 W
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]115/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]230.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella36 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella0.45 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ WA
Tuotteen nimiBare unit
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioC
VersionDescriptionC : Mukautettu versio

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino23.2 Kilogram
Nettopaino18 Kilogram
Määrä39.921 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428392747
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm