OP-MCGB0045R60000B
114N0006
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R134a, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 115/1/60
114N0006
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | SC15G |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.76 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Hyväksyntä | UL Recognized |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 590 m³/h |
| Jännite 60 Hz [V] | 95 V |
| Jännite 60 Hz [V] [maks.] | 115 V |
| Jännitekoodi | B |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 115/1/60 |
| Kompressorin vaiheet | 1 |
| Kuvaus | OP-MCGB0045R60000B |
| Kylmäaineet | R134a |
| Lauduttimen tyyppi | BM70 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGB0045R60000B SC15G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGB0045R60000B |
| Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 95 V |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 115 V |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella | 9 W |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 230.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 36 W |
| Puhaltimen vaiheet | 1 |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 0.45 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tehonsäätö | Kiinteä nopeus |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ WA |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Versio | C |
| VersionDescription | C : Mukautettu versio |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 28.3 Kilogram |
| Nettopaino | 23.15 Kilogram |
| Määrä | 37.208 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392938 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |