Danfoss logo
OP-SC15/15MFXT2 - SC12/12CLXT2 - SC18/18GXT2 - SC18/18CLXT2

SC18/18GXT2

114G7782

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R134a; R513A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
Compressor modelSC18/18G
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.68 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
HyväksyntäCEEAC
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella900 m³/h
Jännite 50 Hz [V]230 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.]230 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
JännitekoodiG
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]350.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50
KuvausSC18/18GXT2
KylmäaineetR134aR513A
Lauduttimen tyyppiBG_7
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Leveys [mm]442.00 mm
Material DescriptionSC18/18GXT2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC18/18GXT2
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
NopeusalustaFixed-speed
Pituus [mm]610.0 mm
Product lineCondensing Units
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella14 W
Puhaltimen halkaisija [mm]300 mm
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]230 V
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]230 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen siiven koko [mm]300.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella23 W
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella62 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppiSuojus
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.48 A
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella0.42 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]50 Hz
TehonsäätöKiinteä nopeus
TekniikkaMäntä
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ T2
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Varaajan hyväksyntäCEEAC
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]1.7 L
VersioT2
VersionDescriptionT2 : Optyma nestesäiliöllä + sulkuventtiileillä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino52.5 Kilogram
Nettopaino52.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä146.88 Liter
EAN/UPC5702428569668