SC15CNXN0
114F4502
Segmentin käyttö: Matala vastapaine; Yleismalli; Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R290, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
114F4502
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | SC15CNX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 220 V |
| Jännitekoodi | G |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 296.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
| Kuvaus | SC15CNXN0 |
| Kylmäaineet | R290 |
| Lauduttimen tyyppi | BG_4/5 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Leveys [mm] | 331.00 mm |
| Material Description | SC15CNXN0 - R290 PROPAN 220V/50HZ |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC15CNXN0 |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 240 V |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Pituus [mm] | 451.0 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 55 W |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 53 W |
| Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.39 A |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 0.35 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| Segmentin käyttö | Matala vastapaineKeskialueen vastapaineYleismalli |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | LBP |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tekniikka | Mäntä |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ N0 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Versio | N0 |
| VersionDescription | NO : Optyma ilman venttiilejä ja nestesäiliötä kapillaariputkille |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 21.8 Kilogram |
| Nettopaino | 20.6 Kilogram |
| Määrä | 73.008 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566360 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |