OP-MCNC016NPA11G
114F1622
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R290, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50
114F1622
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| Compressor model | NPT16RA |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Hyväksyntä | CEEAC |
| Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 1132 m³/h |
| Jännite 50 Hz [V] | 207 V |
| Jännite 50 Hz [V] [maks.] | 253 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 207 V |
| Jännitekoodi | G |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/50 |
| Kuvaus | OP-MCNC016NPA11G |
| Kylmäaineet | R290 |
| Lauduttimen tyyppi | BG_6 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC016NPA11G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC016NPA11G |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 253 V |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisvirta (RLA) | 3.9 A |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 300 mm |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 300.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 29 W |
| Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppi | Säleikkö |
| Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella | 0.13 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ A11 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Varaajan hyväksyntä | CE |
| Versio | A11 |
| VersionDescription | A11 : Optyma Schrader-venttiilillä + EC-puhaltimella + liitäntäkotelolla |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 48.3 Kilogram |
| Nettopaino | 42 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 179.52 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566506 |