Danfoss logo
 OP-MCNC008NYA11G - OP-MCNC009NYA11G - OP-MCNC011NYA11G

OP-LCNC008NUA11G

114F0307

Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R290, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
Compressor modelNUY80LAa
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HyväksyntäCEEAC
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella518 m³/h
Jännite 50 Hz [V]207 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.]253 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]207 V
JännitekoodiG
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50
KuvausOP-LCNC008NUA11G
KylmäaineetR290
Lauduttimen tyyppiBG_3
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCNC008NYA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC008NUA11G
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]253 V
NopeusalustaFixed-speed
Ominaisuudet
Arvo
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]230 mm
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen siiven koko [mm]230.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella15 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppiSäleikkö
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.12 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-asiakirjan tuotenimiOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Segmentin käyttöMatala vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetLBP
Suurin jatkuva virta (MCC)2.30 A
Taajuus [Hz]50 Hz
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ A11
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Varaajan hyväksyntäCE
VersioA11
VersionDescriptionA11 : Optyma Schrader-venttiilillä + EC-puhaltimella + liitäntäkotelolla

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino20.7 Kilogram
Nettopaino18 Kilogram
Määrä61.48 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428566971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm