Danfoss logo
OP-SC21CLXT0

OP-SC21CLXT0

114E2646

Segmentin käyttö: Matala vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R507A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelSC21CL
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella1150 m³/h
Jännite 50 Hz [V]207 V
Jännite 50 Hz [V] [maks.]253 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]207 V
JännitekoodiG
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kokonaiskorkeus [mm]348.0 mm
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/50
KuvausOP-SC21CLXT0
KylmäaineetR404AR507A
Lauduttimen tyyppiBG_6
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Leveys [mm]445.00 mm
Material DescriptionOP-SC21CLXT0
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-SC21CLXT0
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]253 V
Nimellisvirta (RLA)4 A
NopeusalustaFixed-speed
Pituus [mm]610 mm
Product lineCondensing Units
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen antoteho [W] 50 Hz:n taajuudella14 W
Puhaltimen halkaisija [mm]300 mm
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]253 V
Puhaltimen jännite [V] 50 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]207 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/50
Puhaltimen siiven koko [mm]300.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella29 W
Puhaltimen tunnelin/säleikön tyyppiSäleikkö
Puhaltimen virta [A] 50 Hz:n taajuudella0.18 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrof9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SCIP-asiakirjan tuotenimiOPTYMA N0 N2 T0 T2
Segmentin käyttöMatala vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetLBP
Taajuus [Hz]50 Hz
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ T0
Tuotteen nimiBare unit
Vaihe1
Vaiheiden määrä (kompressori)1
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Varaajan hyväksyntäCE
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]1.1 L
VersioT0
VersionDescriptionT0 : Optyma + nestesäiliö ilman sulkuventtiilejä

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino36 Kilogram
Nettopaino23 Kilogram
Määrä143.616 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428570220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm