Danfoss logo
 OP-HNXM0350UWK000N - OP-HNXM0350UWK000Q - OP-HNXM0400UWK000N - OP-HNXM0400UWK000Q

OP-HNXM0350UWK000N

114N3583

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Compressor modelMLZ026T1A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.59 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
HyväksyntäUL listed
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella5000 m³/h
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]208 V
JännitekoodiN
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/1/60
Kompressorin vaiheet1
KuvausOP-HNXM0350UWK000N
KylmäaineetR448AR449AR134aR404AR452A
Lauduttimen tyyppiJ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0350UWK000NMLZ026T1A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)7.44 kW
Model numberOP-HNXM0350UWK000N
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
Ominaisuudet
Arvo
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella450 W
Puhaltimen halkaisija [mm]450 mm
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]230 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]450.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella450 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella1.97 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Slim WK
Tuotteen nimiPackage unit
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Vaihe1
VersioWK
VersionDescriptionWK : WG + alhainen ympäristölämpötila

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino115 Kilogram
Nettopaino103 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä366.889 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm