OP-HJZM0150UWK000N
114N3575
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/60
114N3575
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Compressor model | MTZ18-1VI |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.6 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Hyväksyntä | UL listed |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 2400 m³/h |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 208 V |
| Jännitekoodi | N |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/60 |
| Kompressorin vaiheet | 1 |
| Kuvaus | OP-HJZM0150UWK000N |
| Kylmäaineet | R448AR449AR134aR404AR452A |
| Lauduttimen tyyppi | D8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HJZM0150UWK000N MTZ18-1VI LA |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A) | 2.73 kW |
| Model number | OP-HJZM0150UWK000N |
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella | 240 W |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 350 mm |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 230 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 350.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 240 W |
| Puhaltimen vaiheet | 1 |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 1.00 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ Slim WK |
| Tuotteen nimi | Package unit |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vaihe | 1 |
| Versio | WK |
| VersionDescription | WK : WG + alhainen ympäristölämpötila |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 84 Kilogram |
| Nettopaino | 78 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 197.426 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |