Danfoss logo
OP-HRXM0600UWG000R OP-HRXM0700UWG000R

OP-HRXM0600UWG000R

114N3519

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 460/3/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AWEF näytettyKyllä
AWEF-sovellusUlkona
Compressor modelMLZ045T4A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.05 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
HyväksyntäUL listed
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella9200 m³/h
Jännite 60 Hz [V]440 V
JännitekoodiR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]460/3/60
KuvausOP-HRXM0600UWG000R
KylmäaineetR134aR404AR448AR449AR452A
Lauduttimen tyyppiN8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0600UWG000R MLZ045T4A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)12.81 kW
Model numberOP-HRXM0600UWG000R
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]440 V
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]460 V
Nimellisvirta (RLA)9.6 A
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Ominaisuudet
Arvo
Puhaltimen antoteho [W] 60 Hz:n taajuudella373 W
Puhaltimen halkaisija [mm]145 mm
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]480 V
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]440 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]460/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]457.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella311 W
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella1.50 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Suurin jatkuva virta (MCC)15 A
Taajuus [Hz]60 Hz
TehonsäätöKiinteä nopeus
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Slim WG
Tuotteen nimiPackage unit
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
Varaajan hyväksyntäUL
Vastaanottimen äänenvoimakkuus [L]10.0 L
VersioWG
VersionDescriptionWG : sähkökotelo, nestesäiliö, kaksoispaineohjaus, puhaltimen nopeudensäädin, sulatusajastin, ulkokotelo (MBP)

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino185 Kilogram
Nettopaino167 Kilogram
Määrä743.522 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424056322
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm