Danfoss logo
 OP-HRXM0700UWG000Q

OP-HRXM0700UWG000Q

114N3500

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/3/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AWEF näytettyKyllä
AWEF-sovellusUlkona
Compressor modelMLZ048T2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.55 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
HyväksyntäUL listed
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella9200 m³/h
Jännite 60 Hz [V]208 V
Jännite 60 Hz [V] [maks.]252 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]208 V
JännitekoodiQ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/3/60
Kompressorin vaiheet3
KuvausOP-HRXM0700UWG000Q
KylmäaineetR134aR404AR448AR449AR452A
Lauduttimen tyyppiN8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0700UWG000Q MLZ048T2LT9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)14.2 kW
Model numberOP-HRXM0700UWG000Q
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
Ominaisuudet
Arvo
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]450 mm
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]230 V
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]230 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]450.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella450 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella1.97 A
Puhaltimien määrä2
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TekniikkaScroll
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Slim WG
Tuotteen nimiPackage unit
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-hyväksyttyYes
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioWG
VersionDescriptionWG : sähkökotelo, nestesäiliö, kaksoispaineohjaus, puhaltimen nopeudensäädin, sulatusajastin, ulkokotelo (MBP)

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino288 Kilogram
Nettopaino270 Kilogram
Määrä743.522 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428508902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm