HNXM0350UWG000N
114N3493
Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/1/60
114N3493
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| AWEF näytetty | Kyllä |
| AWEF-sovellus | Ulkona |
| Compressor model | MLZ026T1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.59 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Hyväksyntä | UL listed |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 5000 m³/h |
| Jännite 60 Hz [V] | 208 V |
| Jännite 60 Hz [V] [maks.] | 252 V |
| Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 208 V |
| Jännitekoodi | N |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 230/1/60 |
| Kompressorin vaiheet | 1 |
| Kuvaus | OP-HNXM0350UWG000N |
| Kylmäaineet | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Lauduttimen tyyppi | J8 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HNXM0350UWG000N MLZ026T1LP6A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A) | 7.44 kW |
| Model number | HNXM0350UWG000N |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] | 230 V |
| Nopeusalusta | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen halkaisija [mm] | 450 mm |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max] | 230 V |
| Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min] | 230 V |
| Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Puhaltimen siiven koko [mm] | 450.000 mm |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 450 W |
| Puhaltimen vaiheet | 1 |
| Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella | 1.97 A |
| Puhaltimien määrä | 1 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentin käyttö | Keskialueen vastapaine |
| Sisältää paristot | No |
| Sovellukset | MBP |
| Taajuus [Hz] | 60 Hz |
| Tekniikka | Scroll |
| Tuoteryhmä | Condensing Units |
| Tuotetyyppi | Optyma™ Slim WG |
| Tuotteen nimi | Package unit |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vaihe | 1 |
| Vaiheiden määrä (kompressori) | 1 |
| Vaiheiden määrä (puhallin) | 1 |
| Versio | WG |
| VersionDescription | WG : sähkökotelo, nestesäiliö, kaksoispaineohjaus, puhaltimen nopeudensäädin, sulatusajastin, ulkokotelo (MBP) |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 115 Kilogram |
| Nettopaino | 103 Kilogram |
| Määrä | 362.573 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428508971 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |