Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWG000N/Q - OP-HNXM0250UWG000N/Q - OP-HNXM0300UWG000N/Q

HNXM0300UWG000Q

114N3492

Segmentin käyttö: Keskialueen vastapaine, Kylmäaineet: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Kompressorin sähkösyöttö [V]: 230/3/60

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AWEF näytettyKyllä
AWEF-sovellusUlkona
Compressor modelMLZ021T2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.73 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
HyväksyntäUL listed
Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella4600 m³/h
Jännite 60 Hz [V]208 V
Jännite 60 Hz [V] [maks.]252 V
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V]208 V
JännitekoodiQ
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kompressorin sähkösyöttö [V]230/3/60
Kompressorin vaiheet3
KuvausOP-HNXM0300UWG000Q
KylmäaineetR134aR404AR448AR449AR452A
Lauduttimen tyyppiG8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0300UWG000Q MLZ021T2LT9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Jäähdytyskapasiteetti [kW] (R449A)6 kW
Model numberHNXM0300UWG000Q
Ominaisuudet
Arvo
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V]230 V
NopeusalustaFixed-speed
Product lineCondensing Units
Puhaltimen halkaisija [mm]450 mm
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Max]230 V
Puhaltimen jännite [V] 60 Hz:n taajuudella (maks.) [Min]230 V
Puhaltimen sähkösyöttö [V/Ph/Hz]230/1/60
Puhaltimen siiven koko [mm]450.000 mm
Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella450 W
Puhaltimen vaiheet1
Puhaltimen virta [A] 60 Hz:n taajuudella1.97 A
Puhaltimien määrä1
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentin käyttöKeskialueen vastapaine
Sisältää paristotNo
SovelluksetMBP
Taajuus [Hz]60 Hz
TekniikkaScroll
TuoteryhmäCondensing Units
TuotetyyppiOptyma™ Slim WG
Tuotteen nimiPackage unit
UL-hyväksyttyYes
Vaihe3
Vaiheiden määrä (kompressori)3
Vaiheiden määrä (puhallin)1
VersioWG
VersionDescriptionWG : sähkökotelo, nestesäiliö, kaksoispaineohjaus, puhaltimen nopeudensäädin, sulatusajastin, ulkokotelo (MBP)

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino119 Kilogram
Nettopaino103 Kilogram
Määrä295.433 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428508988
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm