SHGX44e/665-4 L
114D16196
Kylmäaineet: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16196
114D16196
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 22.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Family | SHG L |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Ilmavirta [m³/h] 50 Hz:n taajuudella | 19700 m³/h |
| Ilmavirta [m³/h] 60 Hz:n taajuudella | 24200 m³/h |
| Imuliitännän koko [in] | 1-5/8 in |
| IP-luokka | IP66 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kokonaiskorkeus [mm] | 1306.0 mm |
| Kompressorin sähkösyöttö [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Kuvaus | SHGX44e/665-4 L |
| Kylmäaineet | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Legacy BOCK ID | 16196 |
| Leveys [mm] | 1249.00 mm |
| Material Description | COND. UNIT SHGX44e/665-4L_D |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Maximum fan power @ 50 Hz [W] | 525 |
| Model number | SHGX44e/665-4 L |
| Moottorin suojaus | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Öljyn tyyppi | BOCKlub E55 |
| Paineliitännän koko [in] | 7/8 in |
| Paineliitännän kommentit | Standard |
| Paineliitännän kommentit | Soldering |
| Paineliitännän kommentit | Standard |
| Paineliitännän kommentit | Soldering |
| Pituus [mm] | 1046.0 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 50 Hz:n taajuudella | 550 W |
| Puhaltimen tehonkulutus [W] 60 Hz:n taajuudella | 800 W |
| Puhaltimien määrä | 4 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Safety valve for receiver | No |
| Sisältää paristot | No |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Sylinteri | 4 |
| Taajuus [Hz] | 50 Hz |
| Tekniikka | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Tuoteryhmä | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Tuotetyyppi | SHGX44 |
| Tuotteen nimi | Bare unit |
| Vaihe | 3 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 386.3 Kilogram |
| Nettopaino | 323.3 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1706.229 Liter |