Varuosa, EV310B FL 32 FKM
032U2036
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: EV310B FL 32 FKM, Hoolduskomplekt, Funktsioon: NO
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Ventiilide varuosad ja tarvikud, Ventiilide varuosad ja tarvikud
032U2036
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | NO |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 70 tükki |
| Märkused | 32 MM FLANGE CONNECTION |
| Material Description | Spare part EV310B FL 32FKM NO |
| Osad on komplektis | Armature w/ mounted springRõngastihend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Tihendusmaterjal | FKM |
| Toote nimetus | Hoolduskomplekt |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | EV310B FL 32 FKM |
| Tooterühm | Solenoidventiilide varuosad |
| Tüübinimetus | Armature set |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.034 Kilogram |
| Netokaal | 0.021 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.068 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180356 |