Varuosa, EV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR
032U0681
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: EV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR, Hoolduskomplekt
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Ventiilide varuosad ja tarvikud, Ventiilide varuosad ja tarvikud
032U0681
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kirjeldus | Adjustable Orifice Kit |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 200 tükki |
| Material Description | Spare part Adjustable Orifice Kit NBR |
| Osad on komplektis | ÜhtlustusavaTihendRõngastihend |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Tihendusmaterjal | NBR |
| Toote nimetus | Hoolduskomplekt |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | EV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR |
| Tooterühm | Solenoidventiilide varuosad |
| Tüübinimetus | Adjustable orifice |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.014 Kilogram |
| Netokaal | 0.012 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.02 Liter |
| EAN/UPC | 5702423113927 |