Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Solenoidventiil, EV220W, Funktsioon: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, EPDM

042U471032

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: CE; WRAS, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Solenoidventiilid, Quick selector, Solenoidventiilid, Quick selector, Solenoidventiilid, Quick selector

Soovitatav asendamine: 042N1278, 042N7601, 042U4610

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.200 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]2.900 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]50 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]300 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusLame DIN 43650-A
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNC
HeakskiitCEWRAS
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
KasutamineAvatud
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
Korpuse standard IPIP65
Kv väärtus [m³/h]1.600 m³/h
Mähise tüüpAS
Mähise valikKlambriga kinnitatav
Material DescriptionValve EV220W 10B G 38E NC000 AS230CS
Max testrõhk [bar]15.0 bar
Max testrõhk [psig]217.5 psig
Osade programmi nimiEV220W
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nr251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIPi kausta tootenimiEV220W- solenoid valve
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedWater & Brine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV220W 10B G 38E NC000 AS230CS
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Suurim töörõhk [psig]145 psig
TäiturmootorW
Täiturmootori süsteem [mm]9.0 mm
Täiturmootori suurus9 mm klambriga kinnitatav W
Täiturmootori suurus [tolli]0.35 in
TihendusmaterjalEPDM
Toitepinge [V] AC230 V
Toitepinge 50 Hz max [V]230 V
Toitepinge 60 Hz max [V]240 V
Toitepinge 60 Hz min [V]208 V
TööServojuhtimisega (membraan)
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV220W
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustusSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV220W 10
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurus [in]3/8
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Välisõhu temperatuur, max [°C]50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]122 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Võimsustarve [W] 50 Hz8.0 W
Võimsustarve [W] 60 Hz7.0 W
Vooluava suurus [mm]10.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]3/8 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.642 Kilogram
Netokaal0.606 Kilogram
Volume0.883 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428978194
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm