Solenoidventiil, EV220W, Funktsioon: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, NBR
042U426119
Soojuskandja soovitused: Water,Brine,Oil,Air, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Solenoidventiilid, Quick selector, Solenoidventiilid, Quick selector, Solenoidventiilid, Quick selector
042U426119
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 1.850 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.200 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 145.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 2.900 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 50 ms |
| Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 300 ms |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Lame DIN 43650-A |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NC |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kasutamine | Avatud |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 140 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 14 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Kv väärtus [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Mähise tüüp | AS |
| Mähise valik | Klambriga kinnitatav |
| Material Description | Valve EV220W 10B G 38N NC000 AS024CS |
| Max testrõhk [bar] | 15.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 217.5 psig |
| Osade programmi nimi | EV220W |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sagedus [Hz] | 50/60 Hz |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIPi kausta tootenimi | EV220W- solenoid valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja hälve, kommentaarid | Neutraalsed kandjad |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Water,Brine,Oil,Air |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 60 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV220W 10B G 38N NC000 AS024CS |
| Suurim töörõhk [bar] | 10.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 145 psig |
| Täiturmootor | W |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 9.0 mm |
| Täiturmootori suurus | 9 mm klambriga kinnitatav W |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.35 in |
| Tihendusmaterjal | NBR |
| Toitepinge [V] AC | 24 V |
| Toitepinge 50 Hz max [V] | 24 V |
| Toitepinge 60 Hz max [V] | 24 V |
| Töö | Servojuhtimisega (membraan) |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV220W |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidmähise lisavarustusSolenoidventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | EV220W 10 |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus [in] | 3/8 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 122 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Võimsustarve [W] 50 Hz | 9.5 W |
| Võimsustarve [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Vooluava suurus [mm] | 10.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 3/8 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.633 Kilogram |
| Netokaal | 0.567 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |