Solenoidventiil, EV220W, Funktsioon: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM
042U4418
Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: WRAS, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Solenoidventiilid, Quick selector, Solenoidventiilid, Quick selector, Solenoidventiilid, Quick selector
Soovitatav asendamine: 042U4617
042U4418
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 8.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.300 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 145.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 4.350 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 200 ms |
| Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 500 ms |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NC |
| Heakskiit | WRAS |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kasutamine | Avatud |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 212 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 24 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Kv väärtus [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220W 18B G 34E NC000 |
| Max testrõhk [bar] | 15.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 217.5 psig |
| Osade programmi nimi | EV220W |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| SCIPi kausta tootenimi | EV220W- solenoid valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Water & Brine |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV220W 18B G 34E NC000 |
| Suurim töörõhk [bar] | 10.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 145 psig |
| Täiturmootor | W |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 9.0 mm |
| Täiturmootori suurus | 9 mm klambriga kinnitatav W |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.35 in |
| Tihendusmaterjal | EPDM |
| Töö | Servojuhtimisega (membraan) |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV220W |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | EV220W 18 |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus [in] | 3/4 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 122 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Vooluava suurus [mm] | 18.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 3/4 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.795 Kilogram |
| Netokaal | 0.759 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428976572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |