Danfoss logo
Solenoidventiil, EV220W, Funktsioon: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM-product-details

Solenoidventiil, EV220W, Funktsioon: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM

042U440002

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Solenoidventiilid, Quick selector, Solenoidventiilid, Quick selector, Solenoidventiilid, Quick selector

Soovitatav asendamine: 042N1278, 042N7617, 042U4613

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.200 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]2.900 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]50 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]300 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusLame DIN 43650-A
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNC
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]414 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-8 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile16 tükki
Korpuse materjalMessing
Korpuse standard IPIP65
Kv väärtus [m³/h]1.600 m³/h
Mähise tüüpAZ
Mähise valikKlambriga kinnitatav
Material DescriptionValve EV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
Max testrõhk [bar]15.0 bar
Max testrõhk [psig]217.5 psig
Osade programmi nimiEV220W
Pakendi formaatTööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIPi kausta tootenimiEV220W- solenoid valve
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedWater & Brine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Suurim töörõhk [psig]145 psig
TäiturmootorW
Täiturmootori süsteem [mm]9.0 mm
Täiturmootori suurus9 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.35 in
TihendusmaterjalEPDM
Toitepinge [V] DC24.00 V
TööServojuhtimisega (membraan)
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV220W
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidmähise lisavarustusSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV220W 10
Ühenduse suurus [in]1/2
Ühenduse tüüpG
Välisõhu temperatuur, max [°C]50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]122 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Võimsustarve [W] DC6.5 W
Vooluava suurus [mm]10.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]3/8 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.866 Kilogram
Netokaal0.582 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162610596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm