Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/2 NC brass

Solenoidventiil, EV220A, Funktsioon: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, FKM

042U4096

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Soovitatav asendamine: 042U4641

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.300 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]4.350 psi
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]4000 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]6000 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNC
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineAvatud
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalMessing
Kv väärtus [m³/h]18.000 m³/h
Material DescriptionEV220A 40B G112N NC000
Max testrõhk [bar]15.0 bar
Max testrõhk [psig]217.5 psig
Osade programmi nimiEV220A
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiValve EV220A
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaaridVesi kuni 60 °C / 140 °F
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedOil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]0 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV220A 40B G 112F NC000
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Suurim töörõhk [psig]145 psig
TäiturmootorA
Täiturmootori süsteem [mm]9.0 mm
Täiturmootori suurus9 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.35 in
TihendusmaterjalFKM
TööServojuhtimisega (membraan)
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV220A
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV220A 40
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurus [in]1 1/2
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Välisõhu temperatuur, max [°C]50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]122 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]40.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]1 1/2 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal3.312 Kilogram
Netokaal2.928 Kilogram
Volume7.334 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423242078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm