Solenoidventiil, EV220A, Funktsioon: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, FKM
042U4095
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Heakskiit: CE, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
042U4095
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 17.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.300 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 145.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 4.350 psi |
| Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 2500 ms |
| Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 4000 ms |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NC |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
| Kasutamine | Avatud |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 212 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 32 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Kv väärtus [m³/h] | 15.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220A 32B G 114F NC000 |
| Max testrõhk [bar] | 15.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 217.5 psig |
| Osade programmi nimi | EV220A |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | Valve EV220A |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja hälve, kommentaarid | Vesi kuni 60 °C / 140 °F |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | 0 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV220A 32B G 114F NC000 |
| Suurim töörõhk [bar] | 10.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 145 psig |
| Täiturmootor | A |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 9.0 mm |
| Täiturmootori suurus | 9 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.35 in |
| Tihendusmaterjal | FKM |
| Töö | Servojuhtimisega (membraan) |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV220A |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | EV220A 32 |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/4 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 122 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Vooluava suurus [mm] | 32.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 1 1/4 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.025 Kilogram |
| Netokaal | 1.896 Kilogram |
| Volume | 3.356 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423242061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |