Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, Äärik, 0.11 m³/h, FKM
032H8067
Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2
032H8067
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv väärtus [gal/min] | 0.130 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 30.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 435.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 0.000 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 10 ms |
| Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 10 ms |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Funktsioon | NC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
| Kasutamine | Suletud ja Tühjedus |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 194 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 14 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 16 tükki |
| Korpuse materjal | Messing |
| Kv väärtus [m³/h] | 0.110 m³/h |
| Material Description | Valve EV210A 2B FL22 F NC000 |
| Max testrõhk [bar] | 50.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 725.0 psig |
| Osade programmi nimi | EV210A |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Graveeritud ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
| SCIPi kausta tootenimi | EV210A B - solenoid valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja hälve, kommentaarid | Neutraalsed kandjad |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 20 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 90 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV210A 2B FL22 F NC000 |
| Suurim töörõhk [bar] | 50.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 725 psig |
| Täiturmootor | A |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 9.0 mm |
| Täiturmootori suurus | 9 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.35 in |
| Tihendusmaterjal | FKM |
| Töö | Otsejuhtimisega |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV210A |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | ÄärikudSolenoidventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | EV210A 2 |
| Ühenduse materjal | Messing |
| Ühenduse suurus [mm] | 22 mm |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 122 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Vooluava suurus [mm] | 2.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 5/64 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.064 Kilogram |
| Netokaal | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.113 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423050864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |