Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

Solenoidventiil, EV210A, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, FKM

032H8039

Soojuskandja soovitused: Oil,Comp.Air,Vacuum, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]0.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]20.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]290.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]10 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]10 ms
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNC
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineSuletud ja Tühjedus
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile16 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
Kv väärtus [m³/h]0.170 m³/h
Material DescriptionValve EV210A 2.5SS G 14F NC000
Max testrõhk [bar]6.0 bar
Max testrõhk [psig]87.0 psig
Osade programmi nimiEV210A
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorGraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaaridKergelt agressiivsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt]20 cSt
Soojuskandja soovitusedOil,Comp.Air,Vacuum
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV210A 2.5SS G 14F NC000
Suurim töörõhk [bar]4.0 bar
Suurim töörõhk [psig]58 psig
TäiturmootorA
Täiturmootori süsteem [mm]9.0 mm
Täiturmootori suurus9 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.35 in
TihendusmaterjalFKM
TööOtsejuhtimisega
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV210A
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV210A 2.5
Ühenduse materjalRoostevaba teras
Ühenduse suurus [in]1/4
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Välisõhu temperatuur, max [°C]50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]122 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]2.50 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]3/32 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.139 Kilogram
Netokaal0.133 Kilogram
Volume0.113 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423050901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm