Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Solenoidventiil, EV210BW, Funktsioon: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

132U4406

Soojuskandja soovitused: Drinking Water&Heating ECO/SS, Heakskiit: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Korpuse materjal: Eco messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]20 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]20 ms
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNC
HeakskiitACSPZHRISESINTEF
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineSuletud ja Tühjedus
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Korpuse materjalEco messing
Kv väärtus [m³/h]0.550 m³/h
Material DescriptionValve EV210BW 4.5BE G 14E NC000
Max testrõhk [bar]15.0 bar
Max testrõhk [psig]217.5 psig
Osade programmi nimiEV210BW
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaaridKergelt agressiivsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedDrinking Water&Heating ECO/SS
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]0 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV210BW 4.5BE G 14E NC000
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Suurim töörõhk [psig]145 psig
TäiturmootorBW
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalEPDM
TööOtsejuhtimisega
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV210BW
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV210BW 4.5
Ühenduse materjalEco messing
Ühenduse suurus [in]1/4
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
UNSPSC-KOOD40141605
Välisõhu temperatuur, max [°C]70 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]158 °F
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]4.50 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]3/16 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.216 Kilogram
Netokaal0.2 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5715162380246