Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Solenoidventiil, EV210BW, Funktsioon: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, EPDM

132U3001

Soojuskandja soovitused: Drinking Water&Heating ECO/SS, Heakskiit: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Korpuse materjal: Eco messing, Töö: Otsejuhtimisega, Viiside arv: 2/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]5.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]73.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]0.000 psi
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]20 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]20 ms
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonNO
HeakskiitACSPZHRISESINTEF
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineSuletud ja Tühjedus
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
Korpuse materjalEco messing
Kv väärtus [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionValve EV210BW 3.0BE G 14E NO000
Max testrõhk [bar]7.5 bar
Max testrõhk [psig]109.5 psig
Osade programmi nimiEV210B
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja hälve, kommentaaridKergelt agressiivsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedDrinking Water&Heating ECO/SS
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]0 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV210BW 3BE G 14E NO000
Suurim töörõhk [bar]5.0 bar
Suurim töörõhk [psig]73 psig
TäiturmootorBW
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalEPDM
TööOtsejuhtimisega
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV210BW
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV210BW 3
Ühenduse materjalEco messing
Ühenduse suurus [in]1/4
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
UNSPSC-KOOD40141605
Välisõhu temperatuur, max [°C]70 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]158 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]3.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]1/8 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.212 Kilogram
Netokaal0.185 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428544085