EV229BW, Funktsioon: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM
132U2424
Soojuskandja soovitused: Drinking Water&Heating ECO/SS, Heakskiit: SINTEF; WRAS, Korpuse materjal: Eco messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2
132U2424
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv väärtus [gal/min] | 6.950 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 7.500 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.500 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 110.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 7.000 psi |
| Eeld. avamisaeg, vesi [ms] | 200 ms |
| Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms] | 500 ms |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Funktsioon | UN |
| Heakskiit | SINTEFWRAS |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
| Kasutamine | Avatud |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 158 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Korpuse materjal | Eco messing |
| Kv väärtus [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV229BW 22BE G1E UN000 |
| Max testrõhk [bar] | 15.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 217.5 psig |
| Osade programmi nimi | EV229BW 10 - 22 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja hälve, kommentaarid | Kergelt agressiivsed kandjad |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV229BW 20BE G 1E NC000 |
| Suurim töörõhk [bar] | 7.5 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 110 psig |
| Täiturmootor | BW |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
| Tihendusmaterjal | EPDM |
| Töö | Servojuhtimisega (membraan) |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV229BW |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | EV229BW 22 |
| Ühenduse materjal | Eco messing |
| Ühenduse suurus [in] | 1 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 50 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 122 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
| Viiside arv | 2/2 |
| Vooluava suurus [mm] | 22.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 7/8 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 958 Gram |
| Netokaal | 898 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1.295 Liter |
| EAN/UPC | 5715162982570 |