Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

132U242301

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]7.500 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.500 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]110.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]7.000 psi
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]200 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]500 ms
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonUN
HeakskiitSINTEFWRAS
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSolenoid valve spare parts
KasutamineOpen
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]158 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 pc
Korpuse materjalEco brass
Kv väärtus [m³/h]5.000 m³/h
Mähise tüüpBB
Material DescriptionValve EV229BW 20BE G 34E UN000 BB012DS
Max testrõhk [bar]15.0 bar
Max testrõhk [psig]217.5 psig
Osade programmi nimiEV229BW
Pakendi formaatMulti pack
Pealevoolu suuna indikaatorEmbossed 1-way arrow
Pealevoolu suundSingle-flow
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisemine/väline ühendusInternal
Soojuskandja hälve, kommentaaridSlightly aggressive media
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedDrinking Water&Heating ECO/SS
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV229BW20BE G34E UN000 BB012DS
Suurim töörõhk [bar]7.5 bar
Suurim töörõhk [psig]110 psig
TäiturmootorBW
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalEPDM
Toitepinge [V] DC12.00 V
TööServo-operated (diaphragm)
Toote nimetusSolenoid valve
Toote tüüpEV229BW
TooterühmSolenoid valves
TüübinimetusEV229BW 20
Ühenduse materjalDZR Eco brass, CW724R
Ühenduse suurus [in]3/4
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Välisõhu temperatuur, max [°C]50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]122 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Võimsustarve [W] DC14.0 W
Vooluava suurus [mm]20.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]3/4 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal955 Gram
Netokaal910 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.704 Liter
EAN/UPC5715255000792