Danfoss logo
F132U2409_EV220BW_IMG9_15-50_SS_valve_UN_latching_az

Solenoidventiil, EV228BW, Funktsioon: UN, G, 2, 40 m³/h, EPDM

132U2411

Soojuskandja soovitused: Drinking Water&Heating ECO/SS, Heakskiit: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Korpuse materjal: Roostevaba teras, Töö: Lukustamine, Viiside arv: 2/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]46.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.300 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]4.350 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes
EPD on saadavalYes
FunktsioonUN
HeakskiitACSCEPZHRISESINTEF
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSolenoidventiili varuosad
KasutamineAvatud
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]194 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalRoostevaba teras
Kv väärtus [m³/h]40.000 m³/h
Material DescriptionValve EV228BW 50SS G 2E UN000
Max testrõhk [bar]15.0 bar
Max testrõhk [psig]217.5 psig
Max töörõhu kirjeldusVedelikud: kuni 10 bar / 145 psi
Osade programmi nimiEV220BW 15 - 50
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Sisend, sisemine/välimineSisemine
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühendus, standardneISO 228-1
Sisendi ühenduse tüüpG
Sissevooluava suurus [tolli]2 in
Soojuskandja hälve, kommentaaridNeutraalsed kandjad
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedDrinking Water&Heating ECO/SS
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]90 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV228BW 50SS G 2E UN000
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Suurim töörõhk [psig]145 psig
TäiturmootorBW
Täiturmootori süsteem [mm]13.5 mm
Täiturmootori suurus13.5 mm
Täiturmootori suurus [tolli]0.53 in
TihendusmaterjalEPDM
TööLukustamine
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV228BW
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV220BW 50
Ühenduse materjalRoostevaba teras
Ühenduse suurus [in]2
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Ühtlustusava avamine/sulgemineValikuline ühtlustusava
Välisõhu temperatuur, max [°C]60 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]140 °F
Väljavooluava mõõt [tolli]2 in
Väljavooluava ühendus, standardneISO 228-1
Väljavooluava ühenduse tüüpG
Väljavooluava, sisemine/välimineSisemine
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]50.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]2 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.496 Kilogram
Netokaal4.104 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5702428508766