Solenoidventiil, EV228BW, Funktsioon: UN, G, 2, 40 m³/h, EPDM
132U2410
Soojuskandja soovitused: Drinking Water&Heating ECO/SS, Heakskiit: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Korpuse materjal: Eco messing, Töö: Lukustamine, Viiside arv: 2/2
132U2410
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv väärtus [gal/min] | 46.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.300 bar |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [max] | 145.000 psi |
| Diferentsiaalrõhk [psi] [min] | 4.350 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EPD on saadaval | Yes |
| Funktsioon | UN |
| Heakskiit | ACSPZHRISESINTEF |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Solenoidventiili varuosad |
| Kasutamine | Avatud |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 194 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Eco messing |
| Kv väärtus [m³/h] | 40.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV228BW 50BE G 2E UN000 |
| Max testrõhk [bar] | 15.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 217.5 psig |
| Max töörõhu kirjeldus | Vedelikud: kuni 10 bar / 145 psi |
| Osade programmi nimi | EV228BW 15 - 50 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Ühesuunaline vool |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Sisend, sisemine/välimine | Sisemine |
| Sisendi ühendus, standardne | ISO 228-1 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendi ühenduse tüüp | G |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 2 in |
| Soojuskandja hälve, kommentaarid | Kergelt agressiivsed kandjad |
| Soojuskandja max viskoossus [cSt] | 50 cSt |
| Soojuskandja soovitused | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 90 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | EV228BW 50BE G 2E UN000 |
| Suurim töörõhk [bar] | 10.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 145 psig |
| Täiturmootor | BW |
| Täiturmootori süsteem [mm] | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus | 13.5 mm |
| Täiturmootori suurus [tolli] | 0.53 in |
| Tihendusmaterjal | EPDM |
| Töö | Lukustamine |
| Toote nimetus | Solenoidventiil |
| Toote tüüp | EV228BW |
| Tooterühm | Solenoidventiilid |
| Tootetarvikud | Solenoidventiili lisavarustus |
| Tüübinimetus | EV228BW 50 |
| Ühenduse materjal | Eco messing |
| Ühenduse suurus [in] | 2 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Ühtlustusava avamine/sulgemine | Valikuline ühtlustusava |
| Välisõhu temperatuur, max [°C] | 80 °C |
| Välisõhu temperatuur, max [°F] | 176 °F |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 2 in |
| Väljavooluava ühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | G |
| Väljavooluava, sisemine/välimine | Sisemine |
| Viiside arv | 2/2 |
| Vooluava suurus [mm] | 50.00 mm |
| Vooluava suuruse jaotus [tolli] | 2 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4.736 Kilogram |
| Netokaal | 4.345 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162493625 |