Danfoss logo
Solenoid valves,  EV220S 17 G34

Solenoidventiil, EV220S, Funktsioon: NO, G, 3/4, 4 m³/h, EPDM

042U6117

Soojuskandja soovitused: Water & Brine, Heakskiit: c UL us; WRAS, Korpuse materjal: Messing, Töö: Servojuhtimisega (membraan), Viiside arv: 2/2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.3
Cv väärtus [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.300 bar
Diferentsiaalrõhk [psi] [max]145.000 psi
Diferentsiaalrõhk [psi] [min]4.350 psi
Eeld. avamisaeg, vesi [ms]100 ms
Eeld. sulgemisaeg, vesi [ms]400 ms
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
FunktsioonNO
HeakskiitWRASc UL us
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
KasutamineAvatud
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Korpuse materjalMessing
Kv väärtus [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220S 17B G 34E NO000
Max testrõhk [bar]15.0 bar
Max testrõhk [psig]217.5 psig
Osade programmi nimiEV220S
Pakendi formaatMultipakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIPi kausta tootenimiEV220S
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja max viskoossus [cSt]50 cSt
Soojuskandja soovitusedWater & Brine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]100 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Spetsifikatsiooni võtiEV220S 17B G 34E NO000
Suurim töörõhk [bar]10.0 bar
Suurim töörõhk [psig]145 psig
TäiturmootorS
Täiturmootori süsteem [mm]9.0 mm
Täiturmootori suurus9 mm klambriga kinnitatav S
Täiturmootori suurus [tolli]0.35 in
TihendusmaterjalEPDM
TööServojuhtimisega (membraan)
Toote nimetusSolenoidventiil
Toote tüüpEV220S
TooterühmSolenoidventiilid
TootetarvikudSolenoidventiili lisavarustus
TüübinimetusEV220S 17
Ühenduse materjalMessing
Ühenduse suurus [in]3/4
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuur, max [°C]50 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F]122 °F
Vedelikurühm1
Viiside arv2/2
Vooluava suurus [mm]17.00 mm
Vooluava suuruse jaotus [tolli]3/4 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.404 Kilogram
Netokaal0.105 Kilogram
Volume0.912 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162525531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm